Prof. kabelhaspel 4 x 2 P + A 10/16A 250V IP44 3G1,5 - 50m
ACCESSOIRES
LEGRAND
Prof. kabelhaspel 4 x 2 P + A 10/16A 250V IP44 3G1,5 - 50m
Ref. 050757
EAN-nr.
3245060507572
Prof. kabelhaspel 4 x 2 P + A 10/16A 250V IP44 3G1,5 - 50m
Productgroep : 47
322,90 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Materiaal behuizing | Kunststof |
---|---|
Kabelvoorziening | H07RN-F |
Aderdoorsnede | 1.5 mm² |
Aantal aders | 3 |
Aantal CEE-contactdozen | 0 |
Aantal contactdozen met randaarde (type F) | 4 |
Kabellengte | 50 m |
---|---|
Draagframe | Ja |
Automatische kabeloprol | Nee |
Met thermische beveiliging | Ja |
Beveiliging | Aardlekautomaat |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
Documentatie
1 document
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
Overeenkomst
NF-634912
(0.16 Mo)
SELECTEER