Prismaline S19 uit te rusten schakelaar+ctdoos 2P+A
SARLAM
LEGRAND
Prismaline S19 uit te rusten schakelaar+ctdoos 2P+A
Ref. 189909
EAN-nr.
3292291899099
Prismaline S19 uit te rusten schakelaar+ctdoos 2P+A
Productgroep : 56
45,49 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Lamptype | Overig |
---|---|
Met lichtbron | Nee |
Geschikt voor aantal lichtbronnen | 1 |
Lamphouder | Overig |
Materiaal | Kunststof |
Kleur behuizing | Wit |
Spanningstype | AC |
Nom. spanning | 220-240 V |
Nom. stroom | 313-341 mA |
Voorschakelapparaat | Elektronische VSA |
Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
Dimbaar 0-10 V | Nee |
Dimbaar 1-10 V | Nee |
Dimbaar DALI | Nee |
Dimbaar DMX | Nee |
Dimbaar DSI | Nee |
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
Dimbaar LineSwitch | Nee |
Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
Dimbaar faseafsnijding | Nee |
Dimbaar faseaansnijding | Nee |
Dimming programmeerbaar | Nee |
Dimbaar RF | Nee |
Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
Dimbaar Touch and Dim | Nee |
Dimbaar Zigbee | Nee |
Dimbaar met push-button | Nee |
Niet dimbaar | Ja |
Lichtverdeler | Diffuserlens/optiek/paneel |
Beschermingsgraad (IP) | IP21 |
Beschermingsklasse | I |
Met lampbeschermkorf | Nee |
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee |
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee |
---|---|
Geschikt voor noodverlichting | Nee |
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 | 750 °C - 30 s |
Met schakelaar | Ja |
Met bewegingssensor | Nee |
Geschikt voor lampvermogen | 0-75 W |
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 775 lm |
Lichtkleur | Wit |
Kleurtemperatuur | 2900-2900 K |
Kleurweergave-index | 80-89 |
Breedte | 60 mm |
Hoogte/diepte | 77 mm |
Lengte | 470 mm |
Soort bedrading | Geschikt voor doorgangsbedrading |
Aantal polen | 3 |
Geleiderdoorsnede | 2.5 mm² |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Elektrische aansluiting met connectorsysteem | Nee |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Slagvastheid | IK04 |
Nulleider verplicht | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-6 mm² |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Met contactdoos | Ja |
Buisdiameter voor product voor opbouw | 16-16 mm |
Max. diameter ingang kabels | 12 mm |
Hartafstand verticale bevestiging | 0-5 mm |
Hartafstand horizontale bevestiging | 200-205 mm |
Automatische schakelaar | Nee |
bedieningswijze | Wired |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER