Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Prismaline S19 uit te rusten ctdoos voor scheerapparaat

SARLAM LEGRAND

Prismaline S19 uit te rusten ctdoos voor scheerapparaat

Ref. 189859 EAN-nr. 3292291898597

Prismaline S19 uit te rusten ctdoos voor scheerapparaat

Productgroep : 56
68,08 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Lamptype Overig
Met lichtbron Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen 1
Lamphouder Overig
Materiaal Kunststof
Kleur behuizing Wit
Spanningstype AC
Nom. spanning 220-240 V
Nom. stroom 313-341 mA
Voorschakelapparaat Elektronische VSA
Voorschakelapparaat inbegrepen Nee
Dimbaar 0-10 V Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Dimbaar DALI Nee
Dimbaar DMX Nee
Dimbaar DSI Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Dimbaar LineSwitch Nee
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimming programmeerbaar Nee
Dimbaar RF Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction Nee
Dimbaar Touch and Dim Nee
Dimbaar Zigbee Nee
Dimbaar met push-button Nee
Niet dimbaar Ja
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Beschermingsgraad (IP) IP24
Beschermingsklasse II
Met lampbeschermkorf Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Geschikt voor noodverlichting Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 750 °C - 30 s
Met schakelaar Nee
Met bewegingssensor Nee
Geschikt voor lampvermogen 0-75 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 775 lm
Lichtkleur Wit
Kleurtemperatuur 2900-2900 K
Kleurweergave-index 80-89
Breedte 60 mm
Hoogte/diepte 77 mm
Lengte 470 mm
Soort bedrading Geschikt voor doorgangsbedrading
Aantal polen 2
Geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Aansluitwijze Schroefklem
Elektrische aansluiting met connectorsysteem Nee
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Slagvastheid IK04
Nulleider verplicht Ja
Antibacteriële behandeling Nee
capaciteit aansluitklemmen 1.5-6 mm²
Aard van de kabel voor verbinding Flexible or rigid
Met contactdoos Nee
Buisdiameter voor product voor opbouw 16-16 mm
Max. diameter ingang kabels 12 mm
Hartafstand verticale bevestiging 0-5 mm
Hartafstand horizontale bevestiging 200-205 mm
Automatische schakelaar Nee
bedieningswijze Wired

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
S000073162FR-5.pdf pdf (0.26 Mo)
Gebruikers-instructie
LE06302AD.pdf pdf (0.34 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina

Anderen bekeken ook

Anderen bekeken ook

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details