-
Nom. spanning
-
Opklapbaar
-
Materiaal
-
Uittrekbaar
-
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
-
Vorm
-
Lengte
-
Lengte
-
Aantal contactdozen conform Britse standaard (BS1363)
-
Met ingebouwde USB voeding
-
Uitvoering
-
Glansgraad
-
Glansgraad
-
Glansgraad
-
Aantal contactdozen Franse Norm Type E
-
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13
-
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15
-
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23
-
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25
-
Aantal wandcontactdozen Italiaanse standaard type P40 L/F
-
Netontstoringsfilter
-
Overspanningsbeveiliging
-
Aantal HDMI aansluitingen
-
Aantal USB aansluitingen
-
Aantal Sub-D aansluitingen 15-polig
-
Aantal audio aansluitingen
-
Aantal CAT 5E aansluitingen
-
Aantal CAT 6 aansluitingen
-
Aantal CAT 6A aansluitingen
-
Aantal lege moduleplaatsen
-
Aantal installatieautomaten
-
Met aan/uitschakelaar
-
Breedte
-
Hoogte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Voorbedraad
-
Aansluitwijze
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/05-06-2024/19-45/LG-654812-WEB-R.jpg)
Incara Pop Up 4 modules RVS - IP44 -uit te rusten met Mosaic
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-654816-WEB-DECO.jpg)
Incara Pop Up 4 modules -RVS + draadloze inductielader
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-654800-WEB-R.jpg)
Incara Pop Up 4 modules - RVS -uit te rusten met Mosaic
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-654801-WEB-R.jpg)
Incara Pop Up 4 modules - wit -uit te rusten met Mosaic
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-654802-WEB-R.jpg)
Incara Pop Up 4 modules - zwart-uit te rusten met Mosaic
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-654803-WEB-R.jpg)
Incara Pop Up 4 modules - alu -uit te rusten met Mosaic
Exclusief BTW