Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

PN buis PVC/metaal di 26.5mm flexibele buis RTA

RTA LEGRAND

PN buis PVC/metaal di 26.5mm flexibele buis RTA

Ref. 387494 EAN-nr. 3414970348449

PN buis PVC/metaal di 26.5mm flexibele buis RTA

Productgroep : 11
18,33 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Diepte 25 m
Nom. diameter 27 mm
Nom. diameter (inch) Overig
Buitendiameter 34 mm
Binnendiameter 26.5 mm
Materiaal Staal
Oppervlaktebescherming Verzinkt
Materiaal ommanteling 1e laag Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal ommanteling 2e laag (buitenste) Zonder mantel
Afdichting Geen afdichting
Drukvastheid 750 N
Gebruikstemperatuur -15-90 °C
Beschermingsgraad (IP) IP65
Buigingsradius, statisch 270 mm
Kleur Grijs
Elektrische eigenschappen Met geleidingseigenschappen
Brandversnellend Ja
Buigweerstand Buigzaam
Met goedkeuring volgens UL Ja

Documentatie

1 document
Technische fiche
IDP000038.pdf pdf (0.55 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP