![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/38/LG-387493-WEB-F.jpg)
PN buis PVC/metaal di 20.5mm flexibele buis RTA
RTA
LEGRAND
PN buis PVC/metaal di 20.5mm flexibele buis RTA
Ref. 387493
EAN-nr.
3414970348432
PN buis PVC/metaal di 20.5mm flexibele buis RTA
Productgroep : 11
13,24 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Diepte | 25 m |
---|---|
Nom. diameter | 21 mm |
Nom. diameter (inch) | Overig |
Buitendiameter | 27 mm |
Binnendiameter | 20.5 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Materiaal ommanteling 1e laag | Polyvinylchloride (PVC) |
Materiaal ommanteling 2e laag (buitenste) | Zonder mantel |
Afdichting | Geen afdichting |
Drukvastheid | 750 N |
---|---|
Gebruikstemperatuur | -15-90 °C |
Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
Buigingsradius, statisch | 210 mm |
Kleur | Grijs |
Elektrische eigenschappen | Met geleidingseigenschappen |
Brandversnellend | Ja |
Buigweerstand | Buigzaam |
Met goedkeuring volgens UL | Ja |