![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/09/090480-LEGRAND-1000.jpg)
Plexo66 wisselsch. Ip66-ik08-10a-230v
PLEXO
LEGRAND
Plexo66 wisselsch. Ip66-ik08-10a-230v
Ref. 090480
EAN-nr.
3245060904807
Plexo66 wisselsch. Ip66-ik08-10a-230v
Productgroep : 69
23,77 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type schakeling | Wisselschakelaar |
---|---|
Bedieningswijze | Wip/drukker |
Samenstelling | Basiselement met centrale afdekplaat |
Drukvlakschakelaar | Nee |
Aantal wippen | 1 |
Montagewijze | Overig |
Bevestigingswijze | Schroefbevestiging |
Met montageplaat | Ja |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 7016 |
Kleur schakelelement | Grijs |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Verlichting | Optioneel |
Functie verlichting | Oriëntatie |
Type verlichting | Glimlamp |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP66 |
Slagvastheid | IK08 |
---|---|
Nom. spanning | 250 V |
Nom. (meet)stroom | 10 A |
Schakelstroom voor fluorescentielampen | 10 AX |
Terugmeldcontact | Nee |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Verwarmingsschakelaar | Nee |
Wasmachineschakelaar | Nee |
Schakelmateriaalbreedte | 90 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 90 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 41 mm |
Inbouwdiepte | 41 mm |
Min. diepte van de inbouwdoos | 30 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Gebruikstemperatuur | -20-40 °C |
opslagtemperatuur | -20-40 °C |
Spanningstype | AC |
Frequentie | 50-60 Hz |
Aderdoorsnede | 4-4 mm² |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
B2B Documenten
Catalogus commerciële pagina
1 document
Overeenkomst
NF-NF012_4096
(0.51 Mo)
SELECTEER