Plexo66 opb.doos 2 mech. Hor.-ip66-ik08
PLEXO
LEGRAND
Plexo66 opb.doos 2 mech. Hor.-ip66-ik08
Ref. 090493
EAN-nr.
3245060904937
Plexo66 opb.doos 2 mech. Hor.-ip66-ik08
Productgroep : 69
36,20 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
5 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Opbouwbak |
---|---|
Geschikt voor modulair schakelmateriaal | Nee |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 2 |
Aantal eenheden | 2 |
Montagerichting | Horizontaal |
Vorm | Rechthoekig |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 7016 |
Transparant | Nee |
Met afdekraam | Nee |
Met kanaalinvoering | Ja |
---|---|
Met kabelinvoer | Ja |
Met wartelinvoering | Ja |
Slagvast | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
Breedte | 97 mm |
Hoogte | 192 mm |
Diepte | 42 mm |
Schakelmateriaalbreedte | 97 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 192 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 42 mm |
Slagvastheid | IK08 |
Gebruikstemperatuur | -20-40 °C |
opslagtemperatuur | -20-40 °C |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
B2B Documenten
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
1 document
Overeenkomst
NF-NF012_4096
(0.51 Mo)
SELECTEER