Plexo66 opb.doos 1 mech. Ip66-ik08
PLEXO
LEGRAND
Plexo66 opb.doos 1 mech. Ip66-ik08
Ref. 090491
EAN-nr.
3245060904913
Plexo66 opb.doos 1 mech. Ip66-ik08
Productgroep : 69
20,67 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
6 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Opbouwbak |
---|---|
Geschikt voor modulair schakelmateriaal | Nee |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 1 |
Aantal eenheden | 1 |
Montagerichting | Horizontaal en verticaal |
Vorm | Vierkant |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 7016 |
Transparant | Nee |
Met afdekraam | Nee |
Met kanaalinvoering | Ja |
---|---|
Met kabelinvoer | Ja |
Met wartelinvoering | Ja |
Slagvast | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
Breedte | 97 mm |
Hoogte | 97 mm |
Diepte | 42 mm |
Schakelmateriaalbreedte | 97 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 97 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 42 mm |
Slagvastheid | IK08 |
Gebruikstemperatuur | -20-40 °C |
opslagtemperatuur | -20-40 °C |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
B2B Documenten
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
3 documenten
Overeenkomst
NF-NF012_4070/M1
(0.71 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_719465
(0.85 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_4096
(0.51 Mo)
SELECTEER