Plexo³ kast 2x12 modules - 1000Vdc - fotovoltaïsch
PLEXO3
LEGRAND
Plexo³ kast 2x12 modules - 1000Vdc - fotovoltaïsch
Ref. 414034
EAN-nr.
3245064140348
Plexo³ kast 2x12 modules - 1000Vdc - fotovoltaïsch
Productgroep : L11
145,30 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
---|---|
Aantal rijen | 1 |
Breedte in module-eenheden | 12 |
Soort afdekking | Deur |
Uitvoering deksel | Gesloten |
Type deur | Enkelvoudig |
Transparant deksel/deur | Ja |
Signaaldoorlatende deur | Ja |
Met slot | Ja |
Type sluiting | Cylinder |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Inbouwdiepte | 157 mm |
Inbouwhoogte | 428 mm |
Inbouwbreedte | 336 mm |
Inwendige diepte | 89 mm |
Aard-verbindingsblok | Nee |
Nulleider verbindingsblok | Nee |
---|---|
Met DIN-rail | Ja |
Met montageplaat | Nee |
Aanbouwmogelijkheid | Ja |
EMC-uitvoering | Nee |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7046 |
Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
Hoogte | 432 mm |
Breedte | 340 mm |
Diepte | 161 mm |
Capaciteit van het paneel (in aantallen modules) | 24 |
Slagvastheid | IK09 |
Gebruikstemperatuur | -25-40 °C |
opslagtemperatuur | -25-55 °C |
Met glijschaal/regenschaal | Nee |
Documentatie
4 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
7 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
B2B Documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
1 document
PEP
SELECTEER