Plexo WN rolluik bediening lage opbouwdoos IP55 grijs
PLEXO
LEGRAND
Plexo WN rolluik bediening lage opbouwdoos IP55 grijs
Ref. 069873L
EAN-nr.
3414972110242
Plexo WN rolluik bediening lage opbouwdoos IP55 grijs
Productgroep : B08
63,30 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Radiofrequentie | 2400 MHz |
---|---|
Rollingcode-systeem | Nee |
Codelengte (Bit) | 128 |
Reikwijdte | 185 m |
Aantal commando's | 2 |
Met radio-handzender | Ja |
Radiotransmitter inbouw | Nee |
Radiotransmitter opbouw | Ja |
Met radiocodeerapparaat | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Beschermende afdekking toetsenbord | Nee |
Stroomvoorziening | Overig |
Breedte | 85.5 mm |
Hoogte | 85.5 mm |
Diepte | 26 mm |
Inbouwdiepte | 0 mm |
Slagvastheid | IK08 |
Gebruikstemperatuur | 5-45 °C |
opslagtemperatuur | 0-45 °C |
Verbruik in de wachtstand | 0 mA |
---|---|
Nulleider verplicht | Nee |
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V) | Nee |
Kleur | Grijs |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
Aangesloten object | Ja |
Besturingswijze | Zigbee |
Platform voor het downloaden van applicaties | App Store , Google Play Store |
Sturingswijze | Smartphone apps |
Programmeerbaar | Ja |
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol | Ja |
Met spraakbesturing | Ja |
Compatibele spraakassistenten | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Naam van de applicatie | Home + Control |
Gebruiksfunctie van het product | Shutter management |
Te verbinden via een Internetbox | Ja |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
B2B Documenten
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
1 document
Overeenkomst
Decl. UE RED-A 4177 A
(0.45 Mo)
SELECTEER