Plexo wissel +ctdoos 2P+A vert DIY grijs volledig apparaat
PLEXO
LEGRAND
Plexo wissel +ctdoos 2P+A vert DIY grijs volledig apparaat
Ref. 069914
Plexo wissel +ctdoos 2P+A vert DIY grijs volledig apparaat
Productgroep : 69
32,58 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
6 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering schakelaar | Wisselschakelaar |
---|---|
Uitvoering wandcontactdoos | Aardingspen |
Aantal contactdozen | 1 |
Bedieningswijze | Wip/drukker |
Montagerichting | Verticaal |
Bevestigingswijze | Bevestiging met schroef |
Met verlichting | Nee |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 7035 |
Transparant | Nee |
---|---|
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Nom. spanning | 250 V |
Nom. stroom wandcontactdoos | 16 A |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | -25-40 °C |
opslagtemperatuur | -25-70 °C |
Spanningstype | AC |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Aansluitwijze | Overig |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
1 document
B2B Documenten
1 document
3D Autocad
SELECTEER