Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Plexo uitrustbaar kastje IP55 Capaciteit 9 modules

SAFETY LEGRAND

Plexo uitrustbaar kastje IP55 Capaciteit 9 modules

Ref. 038087 EAN-nr. 3245060380878

Plexo uitrustbaar kastje IP55 Capaciteit 9 modules

Productgroep : 99
220,40 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Hoogte 180 mm
Breedte 232 mm
Diepte 115 mm
Aantal DIN-rails 1
Aantal module-eenheden per DIN-rail 9
Soort afdekking Met uitsparing
Met N-PE-klemmen Ja
Met afdekking Ja
Met montageplaat Ja

Documentatie

1 document
Gebruikers-instructie
4065428-00.pdf pdf (0.01 Mo)
3 documenten
B2B Documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
LGRP-2015-072-V1-FR.pdf pdf (0.93 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details