Plexo uitrustbaar kastje Capaciteit 4 mod. van 17,5 mm
SAFETY
LEGRAND
Plexo uitrustbaar kastje Capaciteit 4 mod. van 17,5 mm
Ref. 038083
EAN-nr.
3245060380830
Plexo uitrustbaar kastje Capaciteit 4 mod. van 17,5 mm
Productgroep : 99
137,70 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Hoogte | 180 mm |
---|---|
Breedte | 142 mm |
Diepte | 115 mm |
Aantal DIN-rails | 1 |
Aantal module-eenheden per DIN-rail | 4 |
Soort afdekking | Met uitsparing |
---|---|
Met N-PE-klemmen | Ja |
Met afdekking | Ja |
Met montageplaat | Ja |
Documentatie
3 documenten
B2B Documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER