Plexo tweep.schakelaar + verkl DIY volledig apparaat grijs
PLEXO
LEGRAND
Plexo tweep.schakelaar + verkl DIY volledig apparaat grijs
Ref. 069982
EAN-nr.
3245060699826
Plexo tweep.schakelaar + verkl DIY volledig apparaat grijs
Productgroep : 69
31,66 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type schakeling | Tweepolige schakelaar |
---|---|
Bedieningswijze | Wip/drukker |
Samenstelling | Basiselement met complete behuizing |
Drukvlakschakelaar | Nee |
Aantal wippen | 1 |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Bevestigingswijze | Overig |
Met montageplaat | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 7046 |
Kleur schakelelement | Grijs |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Verlichting | Ja |
Functie verlichting | Controle (instand) |
Type verlichting | Glimlamp |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Slagvastheid | IK07 |
---|---|
Nom. spanning | 250 V |
Nom. (meet)stroom | 10 A |
Schakelstroom voor fluorescentielampen | 10 AX |
Terugmeldcontact | Nee |
Aansluitwijze | Overig |
Verwarmingsschakelaar | Nee |
Wasmachineschakelaar | Nee |
Schakelmateriaalbreedte | 64 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 64 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 40 mm |
Inbouwdiepte | 40 mm |
Min. diepte van de inbouwdoos | 30 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Gebruikstemperatuur | -25-60 °C |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Spanningstype | AC |
Frequentie | 50-60 Hz |
Aderdoorsnede | 2.5-2.5 mm² |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
1 document
B2B Documenten
SELECTEER