Plexo tweepolig+verl. 10a 250v samenstelbaar grijs
PLEXO
LEGRAND
Plexo tweepolig+verl. 10a 250v samenstelbaar grijs
Ref. 069531
EAN-nr.
3245060695316
Plexo tweepolig+verl. 10a 250v samenstelbaar grijs
Productgroep : 69
27,81 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type schakeling | Tweepolige schakelaar |
---|---|
Bedieningswijze | Wip/drukker |
Samenstelling | Basiselement met centrale afdekplaat |
Drukvlakschakelaar | Nee |
Aantal wippen | 1 |
Montagewijze | Overig |
Bevestigingswijze | Overig |
Met montageplaat | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 7046 |
Kleur schakelelement | Grijs |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Verlichting | Ja |
Functie verlichting | Oriëntatie |
Type verlichting | Glimlamp |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Slagvastheid | IK07 |
---|---|
Nom. spanning | 250 V |
Nom. (meet)stroom | 10 A |
Schakelstroom voor fluorescentielampen | 10 AX |
Terugmeldcontact | Nee |
Aansluitwijze | Overig |
Verwarmingsschakelaar | Nee |
Wasmachineschakelaar | Nee |
Schakelmateriaalbreedte | 64 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 64 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 40 mm |
Inbouwdiepte | 40 mm |
Min. diepte van de inbouwdoos | 30 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Gebruikstemperatuur | -20-40 °C |
opslagtemperatuur | -25-70 °C |
Spanningstype | AC |
Frequentie | 50-60 Hz |
Aderdoorsnede | 2.5-2.5 mm² |
Documentatie
5 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
1 document
B2B Documenten
5 documenten
Overeenkomst
NF-NF012_3289/A1
(0.69 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_3288
(0.64 Mo)
Overeenkomst
VDE-40023632
(2.52 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_714769/A1
(0.63 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_714766
(0.5 Mo)
SELECTEER