Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Plexo tweepolifg verkl. 16A 250V samenstelbaar grijs

PLEXO LEGRAND

Plexo tweepolifg verkl. 16A 250V samenstelbaar grijs

Ref. 069528 EAN-nr. 3245060695286

Plexo tweepolifg verkl. 16A 250V samenstelbaar grijs

Productgroep : 69
30,89 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Type schakeling Tweepolige schakelaar
Bedieningswijze Wip/drukker
Samenstelling Basiselement met centrale afdekplaat
Drukvlakschakelaar Nee
Aantal wippen 1
Montagewijze Overig
Bevestigingswijze Overig
Met montageplaat Nee
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte Mat
Kleur Grijs
RAL-nummer (vergelijkbaar) 7046
Kleur schakelelement Grijs
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Verlichting Ja
Functie verlichting Controle (instand)
Type verlichting Glimlamp
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP55
Slagvastheid IK07
Nom. spanning 250 V
Nom. (meet)stroom 16 A
Schakelstroom voor fluorescentielampen 16 AX
Terugmeldcontact Nee
Aansluitwijze Overig
Verwarmingsschakelaar Nee
Wasmachineschakelaar Nee
Schakelmateriaalbreedte 64 mm
Schakelmateriaalhoogte 64 mm
Schakelmateriaaldiepte 40 mm
Inbouwdiepte 40 mm
Min. diepte van de inbouwdoos 30 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Gebruikstemperatuur -25-60 °C
opslagtemperatuur -25-60 °C
Spanningstype AC
Frequentie 50-60 Hz
Aderdoorsnede 2.5-2.5 mm²

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F00332FR-07.pdf pdf (1.1 Mo)
Technische fiche
F00332EN-07.pdf pdf (1.1 Mo)
1 document
B2B Documenten
7 documenten
Overeenkomst
KSC-JW02001-20001A (0.28 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_3288 (0.64 Mo)
Overeenkomst
Overeenkomst
AENOR-030/002272 (0.7 Mo)
Overeenkomst
Overeenkomst
NF-NF012_3289/A1 (0.69 Mo)
Overeenkomst
VDE-40023632 (2.52 Mo)