![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-069983-WEB-R.jpg)
PLEXO TWEEP. SCHAK. + CTDOOS GRIJS VOLLEDIG APPARAAT
PLEXO
LEGRAND
PLEXO TWEEP. SCHAK. + CTDOOS GRIJS VOLLEDIG APPARAAT
Ref. 069983
EAN-nr.
3245060699833
PLEXO TWEEP. SCHAK. + CTDOOS GRIJS VOLLEDIG APPARAAT
Productgroep : 69
38,11 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
5 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type schakeling | Uitschakelaar 2x1-polig |
---|---|
Bedieningswijze | Wip/drukker |
Samenstelling | Basiselement met complete behuizing |
Drukvlakschakelaar | Nee |
Aantal wippen | 1 |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Bevestigingswijze | Schroefbevestiging |
Met montageplaat | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 7046 |
Kleur schakelelement | Grijs |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Verlichting | Nee |
Functie verlichting | Overig |
Type verlichting | Overig |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP55 |
---|---|
Slagvastheid | IK07 |
Nom. spanning | 230 V |
Nom. (meet)stroom | 10 A |
Terugmeldcontact | Nee |
Aansluitwijze | Overig |
Verwarmingsschakelaar | Nee |
Wasmachineschakelaar | Nee |
Schakelmateriaalbreedte | 80 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 155 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 62 mm |
Min. diepte van de inbouwdoos | 30 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Gebruikstemperatuur | -25-60 °C |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Spanningstype | AC |
Frequentie | 50-60 Hz |
Aderdoorsnede | 2.5-2.5 mm² |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
1 document
B2B Documenten
SELECTEER