Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Plexo tijdschakelaar 10a 250v samenstelbaar wit

PLEXO LEGRAND

Plexo tijdschakelaar 10a 250v samenstelbaar wit

Ref. 069604 EAN-nr. 3245060696047

Plexo tijdschakelaar 10a 250v samenstelbaar wit

Productgroep : 69
104,30 € / stuk Verpakkingseenheid 5 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Samenstelling Basiselement
Tijdinstelling 0.41-15 min
Montagewijze Overig
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Kleur Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar) 9010
Transparant Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP55
Nom. spanning 250 V
Nom. (meet)stroom 8 A
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Breedte 64 mm
Hoogte 64 mm
Diepte 47.3 mm
Slagvastheid IK07
Gebruikstemperatuur -5-35 °C
opslagtemperatuur 0-35 °C
Aansluitwijze Schroefklem

Documentatie

3 documenten
Technische fiche
F00331FR-03.pdf pdf (0.95 Mo)
Gebruikers-instructie
0064JK6-04.pdf pdf (0.4 Mo)
Technische fiche
F00331EN-03.pdf pdf (0.95 Mo)
1 document
B2B Documenten