Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Plexo sleutelschakelaar 10a - 250v - samenstelb.grijs

PLEXO LEGRAND

Plexo sleutelschakelaar 10a - 250v - samenstelb.grijs

Ref. 069706 EAN-nr. 3245060697068

Plexo sleutelschakelaar 10a - 250v - samenstelb.grijs

Productgroep : 69
85,77 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Type schakeling Overig
Bedieningswijze Sleutel
Samenstelling Basiselement met complete behuizing
Drukvlakschakelaar Nee
Aantal wippen 1
Montagewijze Opbouw (stucwerk)
Bevestigingswijze Schroefbevestiging
Met montageplaat Nee
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte Mat
Kleur Grijs
RAL-nummer (vergelijkbaar) 7046
Kleur schakelelement Grijs
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Verlichting Nee
Functie verlichting Overig
Type verlichting Overig
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP20
Slagvastheid IK07
Nom. spanning 250 V
Nom. (meet)stroom 10 A
Schakelstroom voor fluorescentielampen 10 AX
Terugmeldcontact Nee
Aansluitwijze Schroefklem
Verwarmingsschakelaar Nee
Wasmachineschakelaar Nee
Schakelmateriaalbreedte 80 mm
Schakelmateriaalhoogte 84 mm
Schakelmateriaaldiepte 57 mm
Min. diepte van de inbouwdoos 30 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Gebruikstemperatuur -15-60 °C
opslagtemperatuur -15-60 °C
Spanningstype AC
Frequentie 50-60 Hz
Aderdoorsnede 2.5-2.5 mm²

Documentatie

2 documenten
Gebruikers-instructie
LE13638AA.pdf pdf (1.75 Mo)
Gebruikers-instructie
0064KC5-01.pdf pdf (0.61 Mo)
1 document
B2B Documenten

Anderen bekeken ook

Anderen bekeken ook

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details