![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069598L-WEB-R.jpg)
Plexo set van 4 doppen voor bevestigingsgaten
PLEXO
LEGRAND
Plexo set van 4 doppen voor bevestigingsgaten
Ref. 069598L
EAN-nr.
3414971879782
Plexo set van 4 doppen voor bevestigingsgaten
Productgroep : 69
1,26 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type toebehoren/onderdelen | Overig |
---|---|
Toebehoren | Ja |
Onderdeel | Nee |
Breedte | 14.8 mm |
Hoogte | 14.8 mm |
Diepte | 1.8 mm |
Gebruikstemperatuur | -10-40 °C |
---|---|
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Kleur | Grijs |
Halogeenvrij | Ja |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Documentatie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
B2B Documenten
2 documenten
BIM Data
BIM Data
6 documenten
Overeenkomst
OC / CB-FR_715939
(0.64 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_718712/A1
(0.55 Mo)
Overeenkomst
AENOR-030/002621
(0.87 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_3294/A2
(0.74 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_715726
(0.74 Mo)
Overeenkomst
VDE-40057978
(1.18 Mo)
SELECTEER