![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/069617-LEGRAND-1000.jpg)
PLEXO SCHEMERSCHAKELAAR SAMENSTELBAAR WIT
PLEXO
LEGRAND
PLEXO SCHEMERSCHAKELAAR SAMENSTELBAAR WIT
Ref. 069617
EAN-nr.
3245060696177
PLEXO SCHEMERSCHAKELAAR SAMENSTELBAAR WIT
Productgroep : 69
170,20 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering sensor | Lichtsensor ingebouwd |
---|---|
Contacten | 1 verbreekcontact |
Inschakelhelderheid | 0.5-1500 lx |
Uitschakelhelderheid | 0.5-1500 lx |
Uitschakelvertraging | 45 s |
Inschakelvertraging | 45 s |
Max. schakelvermogen | 1400 W |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Zwenkbaar | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Wit |
Transparant | Nee |
Nom. spanning | 250 V |
Max. schakelstroom (ohmse belasting) | 5.6 A |
---|---|
Bedrijfstemperatuur | -5-40 °C |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Breedte | 64 mm |
Hoogte | 64 mm |
Diepte | 47 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Inbouwdiepte | 0 mm |
Slagvastheid | IK07 |
opslagtemperatuur | -25-70 °C |
Spanningstype | AC |
Aansluitwijze | Schroefklem |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-2.5 mm² |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische fiche
1 document
B2B Documenten
SELECTEER