Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Plexo RJ45 ctdoos cat6A STP grijs samenstelbaar

PLEXO LEGRAND

Plexo RJ45 ctdoos cat6A STP grijs samenstelbaar

Ref. 069559 EAN-nr. 3414970995544

Plexo RJ45 ctdoos cat6A STP grijs samenstelbaar

Productgroep : 69
37,11 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Opbouw (stucwerk) Ja
Inbouwmontage (stucwerk) Ja
Wandgootinbouw Nee
Vloerdoos/vloermontage Nee
Bevestigingswijze Schroeven
Samenstelling Basiselement met centrale afdekplaat
Connectortype RJ45 8(8)
Incl. connectoren Ja
Geschikt voor aantal connectoren 1
Categorie 6A (IEC)
Kleur Grijs
RAL-nummer 0
Aansluitwijze Insnij/IDC
Bussen afgeschermd Ja
Separate aardingsaansluiting Nee
Met tekstveld Ja
Separate kabeltrekontlasting Nee
Montagewijze afscherming Overig
Uitvoerrichting Recht
Met stofbescherming Ja
Beschermingsgraad (IP) IP55
Kleurcodering Ja
Schakelmateriaalbreedte 64.1 mm
Schakelmateriaalhoogte 64.7 mm
Schakelmateriaaldiepte 50.5 mm
Inbouwdiepte 29 mm
Slagvastheid IK07
Gebruikstemperatuur -40-70 °C
opslagtemperatuur -40-70 °C
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Ja
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Montagewijze Opbouw/inbouw (stucwerk)
Buisdiameter voor product voor opbouw 0-0 mm
Max. diameter ingang kabels 9 mm
Aard opzetstuk ingang kabel Niet van toepassing
Hartafstand verticale bevestiging 0-0 mm
Hartafstand horizontale bevestiging 0-0 mm
Steun van de kabel Niet van toepassing

Documentatie

1 document
B2B Documenten
20 documenten
Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst
PEP
LGRP-01403-V01.01-EN.PDF pdf (0.63 Mo)
Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst
PEP
LGRP-01403-V01.01-FR.pdf pdf (0.65 Mo)

Anderen bekeken ook

Anderen bekeken ook

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details