![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-069680-WEB-F.jpg)
Plexo opbouwdoos 3 mech.h Ingang kabelinvoer grijs
PLEXO
LEGRAND
Plexo opbouwdoos 3 mech.h Ingang kabelinvoer grijs
Ref. 069680
EAN-nr.
3245060696801
Plexo opbouwdoos 3 mech.h Ingang kabelinvoer grijs
Productgroep : 69
18,75 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Opbouwbak |
---|---|
Geschikt voor modulair schakelmateriaal | Nee |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 3 |
Aantal eenheden | 3 |
Montagerichting | Horizontaal |
Vorm | Rechthoekig |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Grijs |
Transparant | Nee |
Met afdekraam | Nee |
Met kanaalinvoering | Ja |
---|---|
Met kabelinvoer | Ja |
Met wartelinvoering | Nee |
Slagvast | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Breedte | 222 mm |
Hoogte | 84 mm |
Diepte | 53 mm |
Schakelmateriaalbreedte | 222 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 84 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 53 mm |
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | -25-60 °C |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
1 document
B2B Documenten
13 documenten
Overeenkomst
AENOR-030/002271
(0.68 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_711319
(0.68 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_711334
(0.59 Mo)
PEP
PEP
PEP
Overeenkomst
NF-NF012_3289/A1
(0.69 Mo)
Overeenkomst
VDE-40023632
(2.52 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_714769/A1
(0.63 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_2897
(0.8 Mo)
Overeenkomst
CEBEC-17591
(0.54 Mo)
PEP
PEP
SELECTEER