Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print
Nieuw title
title
title
title

Plexo opbouwdoos 2 mechanismen 2xM20 ingang IP55 - IK08 antr

PLEXO LEGRAND

Plexo opbouwdoos 2 mechanismen 2xM20 ingang IP55 - IK08 antr

Ref. 069610L EAN-nr. 3414971880078

Plexo opbouwdoos 2 mechanismen 2xM20 ingang IP55 - IK08 antr

Productgroep : 69
8,91 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Antibacteriële behandeling Nee
Samenstelling Opbouwbak
Geschikt voor modulair schakelmateriaal Nee
Aantal eenheden 2
Montagerichting Horizontaal en verticaal
Vorm Overig
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte Mat
Kleur Antraciet
RAL-nummer (vergelijkbaar) 7016
Transparant Nee
Met afdekraam Nee
Met kanaalinvoering Ja
Met kabelinvoer Ja
Met wartelinvoering Nee
Slagvast Nee
Beschermingsgraad (IP) Overig
Breedte 82 mm
Hoogte 155 mm
Diepte 57 mm
Schakelmateriaalbreedte 82 mm
Schakelmateriaalhoogte 155 mm
Schakelmateriaaldiepte 57 mm
Slagvastheid Niet van toepassing
Gebruikstemperatuur -10-40 °C
opslagtemperatuur -25-60 °C
Aard opzetstuk ingang kabel Overig
Steun van de kabel Niet van toepassing

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F03421EN-01.pdf pdf (1.91 Mo)
Technische fiche
F03421FR-01.pdf pdf (1.9 Mo)
4 documenten
Brochures
B2B Documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
BIM Data
3D Autocad
3D_LG-069610L.stp ifc (1.22 Mo)
BIM Data
6 documenten
Overeenkomst
OC / CB-FR_715939 (0.64 Mo)
Overeenkomst
Overeenkomst
AENOR-030/002621 (0.87 Mo)
Overeenkomst
VDE-40057978 (1.18 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_3294/A2 (0.74 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_715726 (0.74 Mo)