Plexo opbouwdoos 1 mechanisme 1xM20 ingang IP55 - IK08 antra
PLEXO
LEGRAND
Plexo opbouwdoos 1 mechanisme 1xM20 ingang IP55 - IK08 antra
Ref. 069628L
EAN-nr.
3414972236416
Plexo opbouwdoos 1 mechanisme 1xM20 ingang IP55 - IK08 antra
Productgroep : 69
4,34 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Antibacteriële behandeling | Nee |
---|---|
Samenstelling | Opbouwbak |
Geschikt voor modulair schakelmateriaal | Nee |
Aantal eenheden | 1 |
Montagerichting | Horizontaal en verticaal |
Vorm | Overig |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Antraciet |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 7016 |
Transparant | Nee |
Met afdekraam | Nee |
Met kanaalinvoering | Ja |
Met kabelinvoer | Ja |
---|---|
Met wartelinvoering | Nee |
Slagvast | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
Breedte | 82 mm |
Hoogte | 85 mm |
Diepte | 57 mm |
Schakelmateriaalbreedte | 82 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 85 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 57 mm |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | -10-40 °C |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Aard opzetstuk ingang kabel | Overig |
Steun van de kabel | Niet van toepassing |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
4 documenten
Brochures
B2B Documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
3D Autocad
BIM Data
BIM Data
6 documenten
Overeenkomst
OC / CB-FR_715939
(0.64 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_718712/A1
(0.55 Mo)
Overeenkomst
AENOR-030/002621
(0.87 Mo)
Overeenkomst
VDE-40057978
(1.18 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_3294/A2
(0.74 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_715726
(0.74 Mo)
SELECTEER