![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-069657-WEB-R.jpg)
Plexo opbouwdoos 1 mech. 2 ingangen m20 grijs
PLEXO
LEGRAND
Plexo opbouwdoos 1 mech. 2 ingangen m20 grijs
Ref. 069657
EAN-nr.
3245060696573
Plexo opbouwdoos 1 mech. 2 ingangen m20 grijs
Productgroep : 69
8,55 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Opbouwbak |
---|---|
Geschikt voor modulair schakelmateriaal | Nee |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 1 |
Aantal eenheden | 1 |
Montagerichting | Horizontaal en verticaal |
Vorm | Vierkant |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Grijs |
Transparant | Nee |
Met afdekraam | Nee |
Met kanaalinvoering | Ja |
---|---|
Met kabelinvoer | Ja |
Met wartelinvoering | Ja |
Slagvast | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Breedte | 80 mm |
Hoogte | 91 mm |
Diepte | 53 mm |
Schakelmateriaalbreedte | 80 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 91 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 53 mm |
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | -25-60 °C |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Documentatie
1 document
B2B Documenten
7 documenten
Overeenkomst
OC / CB-FR_714769/A1
(0.63 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_2897
(0.8 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_711319
(0.68 Mo)
Overeenkomst
CEBEC-17591
(0.54 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_711334
(0.59 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_3289/A1
(0.69 Mo)
Overeenkomst
VDE-40023632
(2.52 Mo)
SELECTEER