Plexo koppelstuk opbouwdozen IP55 - grijs
PLEXO
LEGRAND
Plexo koppelstuk opbouwdozen IP55 - grijs
Ref. 069665L
EAN-nr.
3414971904149
Plexo koppelstuk opbouwdozen IP55 - grijs
Productgroep : 69
2,56 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. diameter | 29.5 mm |
---|---|
Breedte | 42 mm |
Diepte | 11.5 mm |
Uitvoering | Open |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
Materiaal | Kunststof |
Halogeenvrij | Ja |
---|---|
Kleur | Grijs |
Hoogte | 38.5 mm |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | -10-40 °C |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Documentatie
4 documenten
Brochures
Catalogus commerciële pagina
B2B Documenten
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
6 documenten
Overeenkomst
OC / CB-FR_715939
(0.64 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_718712/A1
(0.55 Mo)
Overeenkomst
AENOR-030/002621
(0.87 Mo)
Overeenkomst
VDE-40057978
(1.18 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_3294/A2
(0.74 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_715726
(0.74 Mo)
SELECTEER