Plexo Inox verhoging voor 1 mechanisme
PLEXO
LEGRAND
Plexo Inox verhoging voor 1 mechanisme
Ref. 069492L
EAN-nr.
3414971877801
Plexo Inox verhoging voor 1 mechanisme
Productgroep : 69
14,44 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
5 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type toebehoren/onderdelen | Montagehouder |
---|---|
Toebehoren | Ja |
Onderdeel | Nee |
Breedte | 122 mm |
Hoogte | 91 mm |
Diepte | 51 mm |
Gebruikstemperatuur | -10-40 °C |
---|---|
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Kleur | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Montagewijze | Overig |
Documentatie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
B2B Documenten
2 documenten
BIM Data
BIM Data
SELECTEER