PLEXO HOUDER + AFDEKPL. 2 MECH. VERT. MET SCHR. GRIJS
PLEXO
LEGRAND
PLEXO HOUDER + AFDEKPL. 2 MECH. VERT. MET SCHR. GRIJS
Ref. 069685
EAN-nr.
3245060696856
PLEXO HOUDER + AFDEKPL. 2 MECH. VERT. MET SCHR. GRIJS
Productgroep : 69
21,78 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal eenheden | 2 |
---|---|
Montagerichting | Verticaal |
Aantal eenheden horizontaal | 1 |
Aantal eenheden verticaal | 2 |
Met montageraam | Ja |
Inbouwmontage (stucwerk) | Ja |
Geschikt voor vloerpot | Nee |
Geschikt voor wandgoot | Nee |
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk) | Nee |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Grijs |
---|---|
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 7046 |
Transparant | Nee |
Met klapdeksel | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Slagvastheid | IK07 |
Bevestigingswijze | Schroefbevestiging |
Breedte | 157 mm |
Hoogte | 86 mm |
Diepte | 46 mm |
Inbouwhoogte | 0 mm |
Gebruikstemperatuur | -25-60 °C |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Latijnse naam houtsoort | Niet van toepassing |
Certificering van het hout (lijst) | Niet van toepassing |
Klimaatzone herkomst hout | Niet van toepassing |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
1 document
B2B Documenten
13 documenten
Overeenkomst
AENOR-030/002271
(0.68 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_711317
(0.64 Mo)
PEP
PEP
PEP
Overeenkomst
NF-NF012_3288
(0.64 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_2896
(0.79 Mo)
Overeenkomst
VDE-40023632
(2.52 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_711318
(0.58 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_714766
(0.5 Mo)
Overeenkomst
CEBEC-17591
(0.54 Mo)
PEP
PEP
SELECTEER