Dit product is niet meer beschikbaar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/069592_pw_105963.jpg)
PLEXO GASDETECTOR 12V SAMENSTELBAAR GRIJS
PLEXO
LEGRAND
PLEXO GASDETECTOR 12V SAMENSTELBAAR GRIJS
Ref. 069592
EAN-nr.
3245060695927
PLEXO GASDETECTOR 12V SAMENSTELBAAR GRIJS
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Detecteert ammoniak (NH3) | Nee |
---|---|
Detecteert butaan (C4H10) | Ja |
Detecteert aardgas | Ja |
Detecteert kooldioxide (CO2) | Nee |
Detecteert koolmonoxide (CO) | Nee |
Detecteert methaan (CH4) | Ja |
Detecteert narcosegas | Nee |
Detecteert propaan (C3H8) | Ja |
Detecteert irriterend gas | Nee |
Detecteert andere gassoort | Ja |
Detecteert verstikkend gas | Nee |
Detecteert explosief gas | Nee |
Detecteert brandbaar gas | Nee |
Detecteert giftig gas | Nee |
Montagewijze | Overig |
Standalone | Nee |
Standaard via radiografische verbinding | Nee |
---|---|
Koppelbaar radiografisch optioneel | Nee |
Spanningstype voedingsspanning | DC |
Meldwijze | Optisch/akoestisch |
Kleur | Overig |
Beschermingsgraad (IP) | IP31 |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Lengte | 64 mm |
Breedte | 64 mm |
Hoogte/diepte | 58 mm |
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | -10-50 °C |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
SELECTEER