![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-069520-WEB-R.jpg)
Plexo ecodetector 2 draads samenstelbaar grijs
PLEXO
LEGRAND
Plexo ecodetector 2 draads samenstelbaar grijs
Ref. 069520
EAN-nr.
3414970935427
Plexo ecodetector 2 draads samenstelbaar grijs
Productgroep : 69
115,60 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Bewegingssensor |
---|---|
Opnemertype | Passief infrarood |
Met DALI interface | Nee |
Constantlichtregeling | Nee |
HVAC-aansturing | Nee |
Gedwongen uitschakeling | Nee |
Vrije dierzone | Nee |
Onderkruipbeveiliging | Nee |
Achtergrondcontrole | Nee |
Koppelbaar aan netwerk | Nee |
Optimale montagehoogte | 1.2 m |
Trappenhuisbewaking | Ja |
Overbruggingsschakelaar | Nee |
Max. reikwijdte zijwaarts | 6 m |
Max. reikwijdte frontaal | 8 m |
Diameter reikwijdte op vloer | 6 m |
Geschikt voor draadloos | Nee |
Bediening op afstand | Nee |
Met afstandsbediening | Nee |
Aanspreekgevoeligheid instelbaar | Nee |
Aanspreekhelderheid instelbaar | Ja |
Met signaaleenheid | Nee |
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid | Nee |
Dimfunctie met dimmerbasiselement | Nee |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Kleur | Grijs |
Transparant | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
---|---|
Slagvastheid | IK07 |
Spanningstype | AC |
Frequentie | 47-63 Hz |
Nom. spanning | 230-230 V |
Min. nalooptijd | 10 s |
Max. nalooptijd | 10 min |
Uitschakelvertraging | 0 s |
Inschakelvertraging | 0 s |
Hoek reikwijdte horizontaal | 120-120 ° |
Zwenkbereik sensor, horizontaal | 0-0 ° |
Zwenkbereik sensor, verticaal | 0-0 ° |
Aanspreekhelderheid | 5-1275 lx |
Max. schakelvermogen | 250 W |
C-Belasting | Ja |
Temperatuur | -5-45 °C |
Aantal schakelzones | 1 |
Ingang voor nevenunit | Nee |
Met alarmfunctie | Nee |
Met akoestische sensor | Nee |
Breedte | 70.5 mm |
Hoogte | 70.5 mm |
Diepte | 31 mm |
Inbouwdiepte | 31 mm |
Met aansluitkabel | Nee |
Lengte aansluitkabel | 0 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Gebruikstemperatuur | -5-45 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
capaciteit aansluitklemmen | 2.5-2.5 mm² |
Automatische schakelaar | Ja |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
1 document
B2B Documenten
SELECTEER