Plexo dubb. drukknop+verl 10a 250v samenstelbaar grijs
PLEXO
LEGRAND
Plexo dubb. drukknop+verl 10a 250v samenstelbaar grijs
Ref. 069546
EAN-nr.
3245060695460
Plexo dubb. drukknop+verl 10a 250v samenstelbaar grijs
Productgroep : 69
26,11 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Basiselement met centrale afdekplaat |
---|---|
Uitvoering | Serie drukcontact |
Bedieningswijze | Wip |
Aantal contacten als verbreekcontact | 0 |
Aantal contacten als maakcontact | 0 |
Aantal contacten als wisselcontact | 2 |
Contactloze uitvoering | Nee |
Aantal wippen | 2 |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 2 |
Aantal polen | 4 |
Nom. spanning | 250 V |
Nom. (meet)stroom | 10 A |
Met verlichting | Ja |
Met signaallamp | Ja |
Terugmeldcontact | Nee |
Aansluitwijze | Steekklem |
Montagewijze | Overig |
Bevestigingswijze | Overig |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
---|---|
Kleur | Grijs |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 7046 |
Transparant | Nee |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Opdruk | Geen |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Slagvastheid | IK07 |
Schakelmateriaalbreedte | 64 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 64 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 40 mm |
Min. diepte van de inbouwdoos | 40 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Inbouwdiepte | 19 mm |
Gebruikstemperatuur | -25-40 °C |
opslagtemperatuur | -25-70 °C |
Spanningstype | AC |
Frequentie | 50-60 Hz |
Aderdoorsnede | 2.5-2.5 mm² |
Documentatie
4 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
1 document
B2B Documenten
6 documenten
Overeenkomst
NF-NF012_3288
(0.64 Mo)
Overeenkomst
VDE-40023632
(2.52 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_714769/A1
(0.63 Mo)
Overeenkomst
AENOR-030/002272
(0.7 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_714766
(0.5 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_3289/A1
(0.69 Mo)
SELECTEER