Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Plexo dubb. drukknop 10a 250v samenstelbaar grijs

PLEXO LEGRAND

Plexo dubb. drukknop 10a 250v samenstelbaar grijs

Ref. 069545 EAN-nr. 3245060695453

Plexo dubb. drukknop 10a 250v samenstelbaar grijs

Productgroep : 69
19,47 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Samenstelling Basiselement met centrale afdekplaat
Uitvoering Serie drukcontact
Bedieningswijze Wip
Aantal contacten als verbreekcontact 2
Aantal contacten als maakcontact 2
Aantal contacten als wisselcontact 0
Contactloze uitvoering Nee
Aantal wippen 2
Aantal modules (bij modulair systeem) 2
Aantal polen 4
Nom. spanning 250 V
Nom. (meet)stroom 10 A
Met verlichting Nee
Met signaallamp Nee
Terugmeldcontact Nee
Aansluitwijze Steekklem
Montagewijze Overig
Bevestigingswijze Overig
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte Mat
Kleur Grijs
RAL-nummer (vergelijkbaar) 7046
Transparant Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Opdruk Geen
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP55
Slagvastheid IK07
Schakelmateriaalbreedte 64 mm
Schakelmateriaalhoogte 64 mm
Schakelmateriaaldiepte 40 mm
Min. diepte van de inbouwdoos 40 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Inbouwdiepte 19 mm
Gebruikstemperatuur -25-40 °C
opslagtemperatuur -25-70 °C
Spanningstype AC
Frequentie 50-60 Hz
Aderdoorsnede 2.5-2.5 mm²

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F00333EN-02.pdf pdf (0.62 Mo)
Technische fiche
F00333FR-02.pdf pdf (1.04 Mo)
1 document
B2B Documenten
6 documenten
Overeenkomst
NF-NF012_3289/A1 (0.69 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_3288 (0.64 Mo)
Overeenkomst
VDE-40023632 (2.52 Mo)
Overeenkomst
Overeenkomst
AENOR-030/002272 (0.7 Mo)
Overeenkomst

Anderen bekeken ook

Anderen bekeken ook

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details