Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print
Nieuw title
title
title
title

Plexo drukknop NO-NG etiquette mechanisme IP55 IK08 wit

PLEXO LEGRAND

Plexo drukknop NO-NG etiquette mechanisme IP55 IK08 wit

Ref. 069634L EAN-nr. 3414971880542

Plexo drukknop NO-NG etiquette mechanisme IP55 IK08 wit

Productgroep : 69
21,22 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Samenstelling Basiselement met complete behuizing
Uitvoering Enkel drukcontact
Bedieningswijze Drukknop
Aantal contacten als verbreekcontact 1
Aantal contacten als maakcontact 1
Aantal draaiende contacten 1
Contactloze uitvoering Nee
Aantal wippen 1
Nom. spanning 12 V
Nom. (meet)stroom 10 A
Met verlichting Ja
Met lichtbron Ja
Met signaallamp Ja
Terugmeldcontact Nee
Aansluitwijze Steekklem
Montagewijze Overig
Bevestigingswijze Schroefbevestiging
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte Mat
Kleur Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar) 9003
Transparant Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Opdruk Geen
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP55
Slagvastheid IK08
Schakelmateriaalbreedte 70 mm
Schakelmateriaalhoogte 70 mm
Schakelmateriaaldiepte 46 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Inbouwdiepte 28.5 mm
Gebruikstemperatuur -10-40 °C
opslagtemperatuur -25-60 °C
Spanningstype AC
Frequentie 50-60 Hz
Nulleider verplicht Nee
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Ja
capaciteit aansluitklemmen 1.5-2.5 mm²
Aard van de kabel voor verbinding Flexible or rigid
Aderdoorsnede 1.5-2.5 mm²

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F03414EN-00.pdf pdf (0.87 Mo)
Technische fiche
F03414FR-00.pdf pdf (0.87 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
B2B Documenten
3 documenten
3D Autocad
3D_LG-069634L.stp ifc (0.69 Mo)
BIM Data
BIM Data