Plexo doos ip55 Recht. -220x170x140mm- n.vgeb.
PLEXO
LEGRAND
Plexo doos ip55 Recht. -220x170x140mm- n.vgeb.
Ref. 092122
EAN-nr.
3245060921224
Plexo doos ip55 Recht. -220x170x140mm- n.vgeb.
Productgroep : 62
52,90 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Montagedoos |
---|---|
Uitgerust met | Overig |
Vorm | Rechthoekig |
Montagewijze | Universeel |
Montage in de grond | Nee |
Montage onder water | Nee |
Voor buisdiameter | Overig |
Achterinvoer | Nee |
Lengte | 220 mm |
Breedte | 170 mm |
Diepte | 140 mm |
Hoogte | 140 mm |
Rijgbaar | Nee |
Aantal invoeren | 0 |
Type behuizingsdoorvoer | Overig |
Materiaal | Kunststof |
Halogeenvrij | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Grijs |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Beschermingsgraad (NEMA) | 4 |
Uitvoering deksel | Overig |
---|---|
Transparant deksel | Nee |
Dekselbevestiging | Geschroefd |
Toepasbaar met giethars | Nee |
Giethars meegeleverd | Nee |
Verzegelbaar | Nee |
Functiebehoud | Geen |
Met afscherming | Nee |
Weersbestendig | Nee |
Gebruikstemperatuur | -20-50 °C |
Explosiegeteste uitvoering | Nee |
Voor explosieveilige zone gas | Geen |
Voor explosieveilige zone stof | Geen |
Slagvastheid | IK07 |
opslagtemperatuur | -20-50 °C |
RAL-nummer | 7035 |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Aard opzetstuk ingang kabel | Niet van toepassing |
Hartafstand verticale bevestiging | 200-200 mm |
Hartafstand horizontale bevestiging | 140-140 mm |
Documentatie
4 documenten
Technische gids
Technische fiche
Technische fiche
Technische gids
7 documenten
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
B2B Documenten
SELECTEER