![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069522L-WEB-R.jpg)
Plexo detector PIR 3-draads mechanisme IP55 IK06
PLEXO
LEGRAND
Plexo detector PIR 3-draads mechanisme IP55 IK06
Ref. 069522L
EAN-nr.
3414971878167
Plexo detector PIR 3-draads mechanisme IP55 IK06
Productgroep : 69
49,61 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Bewegingssensor |
---|---|
Opnemertype | Passief infrarood |
Met DALI interface | Nee |
Constantlichtregeling | Ja |
Gedwongen inschakeling | Ja |
Gedwongen uitschakeling | Ja |
Vrije dierzone | Nee |
Onderkruipbeveiliging | Nee |
Achtergrondcontrole | Nee |
Koppelbaar aan netwerk | Nee |
Optimale montagehoogte | 1.2 m |
Trappenhuisbewaking | Ja |
Overbruggingsschakelaar | Nee |
Max. reikwijdte zijwaarts | 6 m |
Max. reikwijdte frontaal | 8 m |
Diameter reikwijdte op vloer | 6 m |
Geschikt voor draadloos | Nee |
Bediening op afstand | Nee |
Met afstandsbediening | Nee |
Aanspreekgevoeligheid instelbaar | Nee |
Aanspreekhelderheid instelbaar | Ja |
Met signaaleenheid | Nee |
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid | Nee |
Dimfunctie met dimmerbasiselement | Nee |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Geschikt voor plafondmontage | Nee |
Geschikt voor wandmontage | Ja |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 7046 |
Transparant | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Slagvastheid | IK07 |
---|---|
Spanningstype | AC |
Frequentie | 47-63 Hz |
Nom. spanning | 230-230 V |
Min. nalooptijd | 0.16 s |
Max. nalooptijd | 10 min |
Hoek reikwijdte horizontaal | 120-120 ° |
Zwenkbereik sensor, horizontaal | 0-0 ° |
Zwenkbereik sensor, verticaal | 0-0 ° |
Aanspreekhelderheid | 5-1275 lx |
Max. schakelvermogen | 1000 W |
Max. schakelvermogen LED | 250 W |
C-Belasting | Ja |
Temperatuur | -5-35 °C |
Aantal schakelzones | 1 |
Ingang voor nevenunit | Nee |
Met alarmfunctie | Nee |
Met akoestische sensor | Nee |
Breedte | 70.5 mm |
Hoogte | 70.5 mm |
Diepte | 54 mm |
Inbouwdiepte | 31 mm |
Met aansluitkabel | Nee |
Lengte aansluitkabel | 0 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Gebruikstemperatuur | 0-35 °C |
opslagtemperatuur | -5-35 °C |
Verbruik in de wachtstand | 0.15 mA |
Nulleider verplicht | Ja |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-1.5 mm² |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Automatische schakelaar | Ja |
Documentatie
2 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
B2B Documenten
3 documenten
BIM Data
BIM Data
3D Autocad
SELECTEER