![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/069577-LEGRAND-1000.jpg)
Plexo ctdoos 2x2P+A vert schuk 10/16A 250V samenstelbaar gri
PLEXO
LEGRAND
Plexo ctdoos 2x2P+A vert schuk 10/16A 250V samenstelbaar gri
Ref. 069577
EAN-nr.
3245060695774
Plexo ctdoos 2x2P+A vert schuk 10/16A 250V samenstelbaar gri
Productgroep : 69
22,36 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Contactdoos CEE 7/3 (type F) |
---|---|
Aardcontact | Overig |
Aantal actieve contacten (rond) | 1 |
Aantal actieve contacten (vlak) | 0 |
Met signaallamp | Nee |
Aantal USB-A poorten | 0 |
Aantal USB-C poorten | 0 |
Aantal eenheden | 2 |
Aantal contactdozen schakelbaar | 0 |
Aantal fasen | 1 |
Opdruk/indicatie | Beschermingsgraad (IP) |
Aansluitwijze | Steekklem |
Met klapdeksel | Ja |
Met verhoogde aanraakbeveiliging | Ja |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 7046 |
Metallic | Nee |
Transparant | Nee |
Afsluitbaar | Nee |
Uitwerpmechanisme | Nee |
Geïsoleerde montage | Nee |
Met functieverlichting | Nee |
Met oriëntatieverlichting | Nee |
Overspanningsbeveiliging | Nee |
Foutstroombeveiliging | Nee |
Met glaszekering | Nee |
Speciale voeding | Geen speciale voeding |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Bevestigingswijze | Bevestiging met schroef |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
---|---|
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Met doorlusvoorziening | Ja |
Met aan/uitschakelaar | Nee |
Kleur schakelelement | Grijs |
Stekkerstand gedraaid | Nee |
Nom. stroom | 16 A |
Nom. spanning | 250 V |
Frequentie | 50-60 Hz |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Slagvastheid | IK07 |
Schakelmateriaalbreedte | 64 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 136 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 48 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Met Wi-Fi signaal repeater | Nee |
Met ingebouwde bluetooth luidspreker | Nee |
Voor zware omstandigheden (conform VDE) | Nee |
Inbouwdiepte | 30 mm |
Gebruikstemperatuur | -25-60 °C |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Spanningstype | AC |
Power Delivery | Nee |
Aard van de kabel voor verbinding | Rigid |
Aderdoorsnede | 2.5-2.5 mm² |
Steun van de kabel | Overig |
Uitvoeringsvorm afdekking | Centraalplaat |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
1 document
B2B Documenten
5 documenten
Overeenkomst
OC / CB-FR_711334
(0.59 Mo)
Overeenkomst
KSC-JW04001-20001A
(0.27 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_711318
(0.58 Mo)
Overeenkomst
MEEI-UP 69266591 0002
(1.66 Mo)
Overeenkomst
SNI-824 220215
(1.19 Mo)
SELECTEER