![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069569L-WEB-R.jpg)
Plexo contctds RJ45 cat 6A FTP mechanisme - IP55 IK08 grijs
PLEXO
LEGRAND
Plexo contctds RJ45 cat 6A FTP mechanisme - IP55 IK08 grijs
Ref. 069569L
EAN-nr.
3414971879133
Plexo contctds RJ45 cat 6A FTP mechanisme - IP55 IK08 grijs
Productgroep : 69
32,87 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Opbouw (stucwerk) | Ja |
---|---|
Inbouwmontage (stucwerk) | Ja |
Wandgootinbouw | Nee |
Vloerdoos/vloermontage | Nee |
Bevestigingswijze | Schroeven |
Samenstelling | Basiselement met centrale afdekplaat |
Connectortype | 2xRJ45 8(8) |
Incl. connectoren | Ja |
Geschikt voor aantal connectoren | 1 |
Categorie | 6 |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7046 |
Aansluitwijze | Insnij/IDC |
Bussen afgeschermd | Nee |
Afgeschermde behuizing | Nee |
Separate aardingsaansluiting | Nee |
Met tekstveld | Ja |
Separate kabeltrekontlasting | Nee |
Uitvoerrichting | Recht |
---|---|
Met stofbescherming | Ja |
Met afsluitweerstand | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Mechanische codering | Ja |
Kleurcodering | Ja |
Schakelmateriaalbreedte | 70.5 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 70.5 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 42.75 mm |
Slagvastheid | IK08 |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Halogeenvrij | Nee |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Montagewijze | Opbouw/inbouw (stucwerk) |
Steun van de kabel | Niet van toepassing |
Documentatie
3 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
6 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
B2B Documenten
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
BIM Data
3D Autocad
BIM Data
1 document
PEP
SELECTEER