Plexo contactdoos Green'up Mode 2 mechanisme IP55 antr
PLEXO
LEGRAND
Plexo contactdoos Green'up Mode 2 mechanisme IP55 antr
Ref. 069885L
EAN-nr.
3414971884410
Plexo contactdoos Green'up Mode 2 mechanisme IP55 antr
Productgroep : 69
71,50 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
---|---|
Uitvoering | Laadcontactdoos |
Standaard | Aarde |
Aansluittechniek | Schroefaansluiting |
Met vergrendelende actuator | Nee |
Met toegangsvergrendeling | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
Breedte | 70.5 mm |
Hoogte | 70.5 mm |
Diepte | 47.5 mm |
Nom. spanning | 230 V |
Max. nom. stroom | 16 A |
---|---|
Type stroom | AC enkelfasig |
LED geïntegreerd | Nee |
Contactmateriaal | CuZn |
Oppervlaktebehandeling contacten | Verzilverd |
Slagvastheid | IK08 |
Gebruikstemperatuur | -10-40 °C |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Kleur | Antraciet |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-4 mm² |
Documentatie
4 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Gebruikers-instructie
8 documenten
Brochures
B2B Documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
3D Autocad
BIM Data
BIM Data
SELECTEER