Plexo CAB Kit adapter+doos 105x105
CABLOFIL
LEGRAND
Plexo CAB Kit adapter+doos 105x105
Ref. CM350538
EAN-nr.
3599079926658
Plexo CAB Kit adapter+doos 105x105
Productgroep : V11
22,18 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Horizontaal/verticaal |
---|---|
Plaathoogte | 105 mm |
Plaatbreedte | 105 mm |
Bevestigingswijze | Klikbevestiging |
Materiaal | Kunststof |
---|---|
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
Technische fiche
SELECTEER