PLEXO BEVESTIGINGSTOEB. MET WATERPAS
PLEXO
LEGRAND
PLEXO BEVESTIGINGSTOEB. MET WATERPAS
Ref. 069597
EAN-nr.
3245060695972
PLEXO BEVESTIGINGSTOEB. MET WATERPAS
Productgroep : 69
20,90 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type toebehoren/onderdelen | Overig |
---|---|
Geschikt voor inbouwdoos | Nee |
Geschikt voor centraaldoos | Nee |
Breedte | 201 mm |
Hoogte | 82 mm |
Diepte | 20 mm |
---|---|
Slagvastheid | IK07 |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Gebruikstemperatuur | -25-60 °C |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Documentatie
1 document
B2B Documenten
SELECTEER