![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-069583-WEB-R.jpg)
Plexo bebakeningslicht 250v samenstelbaar grijs
PLEXO
LEGRAND
Plexo bebakeningslicht 250v samenstelbaar grijs
Ref. 069583
EAN-nr.
3245060695835
Plexo bebakeningslicht 250v samenstelbaar grijs
Productgroep : 69
22,86 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Basiselement |
---|---|
Lamphouder | E10 |
Met lichtbron | Ja |
Met knipperlicht | Nee |
Met vast symbool/opdruk | Nee |
Met uitwisselbaar symbool | Ja |
Toepassing als drukker | Nee |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 7035 |
Transparant | Ja |
---|---|
Kleur lichtbron | Wit |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Nom. spanning | 230 V |
Max. lampvermogen | 4 W |
Schakelmateriaalbreedte | 64 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 64 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 42 mm |
Inbouwdiepte | 33 mm |
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Aderdoorsnede | 2.5-2.5 mm² |
Documentatie
1 document
B2B Documenten
1 document
3D Autocad
SELECTEER