Plexo adapter Mosaic 2 mod zonder deksel mechanisme grijs
PLEXO
LEGRAND
Plexo adapter Mosaic 2 mod zonder deksel mechanisme grijs
Ref. 069582L
EAN-nr.
3414971879416
Plexo adapter Mosaic 2 mod zonder deksel mechanisme grijs
Productgroep : 69
9,79 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
20 stuks
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
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 7040 |
Met klapdeksel | Nee |
Met tekstveld | Nee |
Afsluitbaar | Nee |
Afmetingen | VK45/VK45 |
Schakelmateriaalbreedte | 70.5 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 70.5 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 14 mm |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Montagewijze | Overig |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Brochures
B2B Documenten
3 documenten
3D Autocad
BIM Data
BIM Data
5 documenten
Overeenkomst
VDE-40057978
(1.18 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_3294/A2
(0.74 Mo)
Overeenkomst
AENOR-030/002621
(0.78 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_715939
(0.64 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_715726
(0.74 Mo)
SELECTEER