Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Plexo aanpasser RJ ctdoos IP44 samenstelbaar app. grijs

PLEXO LEGRAND

Plexo aanpasser RJ ctdoos IP44 samenstelbaar app. grijs

Ref. 069581 EAN-nr. 3245060695811

Plexo aanpasser RJ ctdoos IP44 samenstelbaar app. grijs

Productgroep : 69
69,88 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Kleur Grijs
RAL-nummer (vergelijkbaar) 7046
Met klapdeksel Nee
Met tekstveld Nee
Afsluitbaar Ja
Afmetingen Overig
Schakelmateriaalbreedte 64 mm
Schakelmateriaalhoogte 64 mm
Schakelmateriaaldiepte 50 mm
Slagvastheid IK07
Beschermingsgraad (IP) IP44
Gebruikstemperatuur -25-60 °C
opslagtemperatuur -25-60 °C
Antibacteriële behandeling Nee

Documentatie

1 document
Gebruikers-instructie
LE00456AA.pdf pdf (0.56 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
B2B Documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures