![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069781L-WEB-R.jpg)
Plexo 2P+A contactdoos 1V compleet IP55 IK08 wit
PLEXO
LEGRAND
Plexo 2P+A contactdoos 1V compleet IP55 IK08 wit
Ref. 069781L
EAN-nr.
3414971882768
Plexo 2P+A contactdoos 1V compleet IP55 IK08 wit
Productgroep : 69
10,25 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Aardingspen |
---|---|
Meeschakelende nul | Nee |
Aardcontact | Rond |
Aantal actieve contacten (rond) | 2 |
Aantal actieve contacten (vlak) | 0 |
Aantal actieve contacten (vierkant) | 0 |
Met signaallamp | Nee |
Aantal USB-A poorten | 0 |
Aantal USB-C poorten | 0 |
Aantal eenheden | 1 |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 2 |
Aantal contactdozen schakelbaar | 0 |
Aantal fasen | 1 |
Opdruk/indicatie | Beschermingsgraad (IP) |
Aansluitwijze | Steekklem |
Met klapdeksel | Ja |
Met verhoogde aanraakbeveiliging | Ja |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Kleur | Wit |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9003 |
Metallic | Nee |
Transparant | Nee |
Afsluitbaar | Nee |
Uitwerpmechanisme | Nee |
Geïsoleerde montage | Nee |
Met functieverlichting | Nee |
Met oriëntatieverlichting | Nee |
Overspanningsbeveiliging | Nee |
Foutstroombeveiliging | Nee |
Met glaszekering | Nee |
Speciale voeding | Geen speciale voeding |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Bevestigingswijze | Bevestiging met schroef |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
---|---|
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Met doorlusvoorziening | Nee |
Met aan/uitschakelaar | Nee |
Stekkerstand gedraaid | Nee |
Nom. stroom | 16 A |
Nom. spanning | 250 V |
Frequentie | 50-60 Hz |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Slagvastheid | IK08 |
Schakelmateriaalbreedte | 82 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 85 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 62 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Met Wi-Fi signaal repeater | Nee |
Met ingebouwde bluetooth luidspreker | Nee |
Voor zware omstandigheden (conform VDE) | Nee |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Spanningstype | AC |
Power Delivery | Nee |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Voorbedraad | Nee |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-2.5 mm² |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Aderdoorsnede | 1.5-2.5 mm² |
Buisdiameter voor product voor opbouw | 16-25 mm |
Steun van de kabel | Niet van toepassing |
Uitvoeringsvorm afdekking | Overig |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
B2B Documenten
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
BIM Data
BIM Data
3D Autocad
SELECTEER