Platte met. deur - h 1950 mm Voor kabelmantel XL³ 800
XL3 800
LEGRAND
Platte met. deur - h 1950 mm Voor kabelmantel XL³ 800
Ref. 020434
EAN-nr.
3245060204341
Platte met. deur - h 1950 mm Voor kabelmantel XL³ 800
Productgroep : 16
359,30 €
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
Uitvoering | Segmentdeur |
---|---|
Uitvoering als zichtdeur | Nee |
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar | Nee |
Breedte | 1950 mm |
Hoogte | 310 mm |
Diepte | 25 mm |
EMC-uitvoering | Nee |
Materiaal | Staal |
Uitvoering oppervlakte | Gelakt |
---|---|
Kleur | Grijs |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Slagvastheid | IK08 |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -5-40 °C |
RAL-nummer | 7035 |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
7 documenten
Lastenboek
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Lastenboek
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
SELECTEER