Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Platte hoek voor DLP distri 120 x 40 mm - wit

DLP LEGRAND

Platte hoek voor DLP distri 120 x 40 mm - wit

Ref. 637333 EAN-nr. 3245066373331

Platte hoek voor DLP distri 120 x 40 mm - wit

Productgroep : 23
16,37 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Kapvormdeel
Hoek 90-90 °
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Overig
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Geschikt voor functiebehoud Nee
Kleur Wit
Met beschermfolie Nee
Bevestigingswijze Opklembaar (snap)
Beschermingsgraad (IP) IP3X
Slagvastheid IK07
Gebruikstemperatuur 15-60 °C
Breedte 120 mm
Hoogte 40 mm
opslagtemperatuur -25-60 °C

Documentatie

3 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
F00883FR-02.pdf pdf (0.46 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
Overeenkomst
NF 004-NF 593021E (0.32 Mo)