![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-075770-WEB-R.jpg)
Platte hoek DLP zwart klik in
DLP CLICK-IN
LEGRAND
Platte hoek DLP zwart klik in
Ref. 075770
EAN-nr.
3245060757700
Platte hoek DLP zwart klik in
Productgroep : 23
25,44 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 80 mm |
---|---|
Diepte | 50 mm |
Aantal deksels | 0 |
Richting | Stijgend/vallend |
Symmetrisch | Ja |
Uitvoering | Basisdeel en bovendeel (deksel) |
Hoek | 90-90 ° |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
---|---|
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer | 9017 |
Met beschermfolie | Nee |
Met gootkoppelstuk | Nee |
Bodemperforatie | Nee |
Bevestiging deksel | Buitenliggend |
Met kabelbevestigingsklem | Nee |
Documentatie
5 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Lastenboek
Gebruikers-instructie
Lastenboek
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER