Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Platte hoek 85 x 50 mm DLP halogeenvrij

DLP HALOGEN FREE LEGRAND

Platte hoek 85 x 50 mm DLP halogeenvrij

Ref. 611711 EAN-nr. 3245066117119

Platte hoek 85 x 50 mm DLP halogeenvrij

Productgroep : 71
20,23 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Breedte 85 mm
Diepte 50 mm
Aantal deksels 0
Richting Stijgend/vallend
Symmetrisch Ja
Uitvoering Basisdeel en bovendeel (deksel)
Hoek 90-90 °
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Overig
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Kleur Wit
Met beschermfolie Nee
Met gootkoppelstuk Nee
Bodemperforatie Nee
Bevestiging deksel Buitenliggend
Met kabelbevestigingsklem Nee
Beschermingsgraad (IP) IP3X
Slagvastheid IK07
Gebruikstemperatuur 15-60 °C
Hoogte 52 mm
opslagtemperatuur -25-60 °C

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F00884FR-06.pdf pdf (2.56 Mo)
Technische fiche
F00884EN-09.pdf pdf (2.56 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
BIM Data
2 documenten
Overeenkomst
NF-1054 (1.91 Mo)
PEP
LGRP-01662-V01.01-EN.pdf pdf (0.56 Mo)